Kaartlezers
LuminAXS-lezer
LuminAXS-lezers zijn geschikt voor toegangscontrolesystemen en voor het in- en uitschakelen van inbraaksystemen. Ze zijn verkrijgbaar met de wiegand-interface, zodat een breed scala aan toepassingsmogelijkheden wordt geboden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
LuminAXS-lezers hebben 3 LED's (groen, geel, rood) die meestal worden bestuurd door het paneel in normaal bedrijf. De lichtringkleuren LED's kunnen worden ingesteld via het programmeervak. De heldere achtergrondverlichting van het toetsenbord en een geïntegreerde zoemer geven duidelijke feedback. Ze kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de Honeywell toegangscontrole en inbraakdetectietechnologie via de standaardinterfaces van wiegand. Dankzij het meegeleverde montageframe kan de lezer ook los, snel en eenvoudig worden gemonteerd zonder een Europese contactdoos.
Kenmerken en voordelen:- Leestechnologie MIFARE DESFire EV1/EV2 versleuteld
- Bestand oppervlak IP65
- Robuust toetsenbord, achtergrondverlichting
- Zonder toetsenbord beschikbaar
- Compact ontwerp
- Kleine, platte, robuuste behuizing
- Gemakkelijke installatie
- Geschikt voor gebruik binnen of buiten
- 3 Status LEDs
- Lichtring, programmeerbaar
- VdS-keurmerk
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In