Kaartlezers
MAX4-lezer voor toegangsbeheer
De MAX4-lezertoegangscontroles zijn apparaten voor een enkele deur die ook kunnen worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van uw alarmcentrale.
De MAX4 Access Controls voor gebruik bij enkele deuren en voor het in- en uitschakelen van uw bedieningspaneel van uw alarmcentrale. De MAX4 kan op de volgende twee manieren worden geconfigureerd: online or stand-alone. In standalone-modus kan MAX4 gebruikt voor deurbediening zonder verbinding met een Galaxy-systeem. Het wordt geprogrammeerd en bestuurd met behulp van MAX4 proximity cards or badges. Proximity cards or badges hebben een uniek ID-nummer en moeten door de MAX4 worden herkend voordat ze werken met systeem. Het MAX4-geheugen kunnen maximaal 1000 ID-nummers opslaan waarvan er drie voor Masters zijn gereserveerd. Na programmering worden de ID-nummers van de badges en kaarten voor onbeperkte tijd opgeslagen in het MAX4-geheugen totdat ze worden gewist (verwijderd). Als u de voeding van de MAX4 uitschakelt, wordt het programmeergeheugen niet gewist.MAX4 kan in de online modus werken, met compatibele Galaxy-centrales, als een volledig geïntegreerde module op het systeem. In deze configuratie kan de MAX4 gebruikt voor deurbewaking en het in-/uitschakelen van het alarmsysteem, waarbij de gebruiker traceerbaar in de Galaxy-centrale is opgeslagen.
Kenmerken en voordelen:- In standalone configuratie kunnen ze worden gebruikt voor deurbediening zonder verbinding met een Galaxy-systeem
- In online modus kunnen ze worden gebruikt voor deurbewaking en het inschakelen/uitschakelen van het alarmsysteem, met complete tracering van de gebruiker die in de Galaxy-centrale is opgeslagen.
- Na programmering worden de id's van de tags en kaarten voor onbeperkte tijd opgeslagen in het MAX4-geheugen totdat de id's ongeldig worden gemaakt (verwijderd) of worden gewist.
Slide Presentations
Engineering Specifications
Data Sheet
Case Study
Product Bulletins
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account