Licenties voor regelaars
Upgradelicentie voor HAWK 8000-punten
De HAWK 8000 is een compact, geïntegreerd IoT-controller- en serverplatform voor het verbinden van meerdere en diverse apparaten en subsystemen.
De HAWK 8000 is een compact, geïntegreerd IoT-controller- en serverplatform voor het verbinden van meerdere en diverse apparaten en subsystemen. Met internetconnectiviteit en webserving-mogelijkheden biedt de HAWK 8000-controller geïntegreerde besturing, supervisie, gegevensregistratie, alarmsystemen, schema's en netwerkbeheerfuncties. Het streamt gegevens en rijke grafische displays naar een standaard webbrowser via een Ethernet- of draadloos LAN, of op afstand via internet. Het licentiemodel voor de HAWK 8000-controller is vereenvoudigd en beschikt over standaarddrivers en optionele I/O- en veldbusuitbreidingsmodules voor ultieme flexibiliteit en uitbreidbaarheid. De HAWK 8000-controller werkt met CentraLine NX voor optimale prestaties. CentraLine NX Supervisors kunnen in grotere faciliteiten, toepassingen voor meerdere gebouwen en grootschalige integraties van besturingssystemen worden gebruikt met HAWK 8000-controllers om informatie, waaronder realtime gegevens, geschiedenis en alarmen, samen te voegen tot één uniforme toepassing.
Kenmerken en voordelen:- TI AM3352: 1000MHz ARM®-cortex -A8
- 1GB DDR3 SDRAM
- Verwijderbare micro-SD-kaart met 4GB flashopslag/2 GB gebruikersopslag
- Wifi (client of WAP) - IEEE802.11a/b/g/n
- - IEEE802.11n HT20 bij 2,4 GHz
- - IEEE802.11n HT20/HT40 bij 5GHz
- - Configureerbare radio (Uit, WAP of Client)
- - WPAPSK- / WPA2PSK-supported
- - Wifi-antenne USB-aansluiting type A
- - Back-up- en herstelondersteuning
- Twee geïsoleerde RS-485-interfaces met selecteerbare bias en beëindiging
- Twee 10/100 MB ethernetpoorten
- Veilig opstarten
- Spanning: 24 VAC/DC (50/60 Hz)
- Max. stroomverbruik zonder uitbreidingsmodules: 18 VA; volledig uitgebreid met uitbreidingsmodules: 20 VA
- Vereiste voeding: 24 VAC (24 VA) / 24 VDC (1 A)
- Draait CentraLine NX 4.1 en hoger
- Realtime-klok
- Zonder accu
- De unit is compatibel met (DIN43880-)behuizingen en geschikt voor montage op een paneel of op een EN50022-conforme rail van 35 mm
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account