PLC's
PCD1 E-Line-controller
De Saia PCD1 E-Line CPU-serie is speciaal ontwikkeld voor installatie in elektrische onderverdelers. Het compacte ontwerp maakt automatisering in krappe ruimtes mogelijk.
De Saia PCD1 E-Line CPU Series is speciaal ontwikkeld voor installatie in elektrische subdistributors. Het compacte ontwerp maakt automatisering in krappe ruimtes mogelijk. De E-Line CPU is met industriële kwaliteit ontworpen en geproduceerd Conform IEC 61131-2. De uitgebreide programmeerbaarheid en integratie van web+IT-technologie maakt effectieve automatisering mogelijk gedurende de hele bedrijfsduur van fabrieken en eigendommen. De Saia PCD E-Line CPU is de ideale interface voor andere installaties dankzij de ondersteuning van talrijke protocollen zoals BACnet, Modbus, enz. Het is ook ideaal om (energie)efficiënte en individuele ruimteregeling te realiseren. Het biedt ook een goede basis om een energieklasse te bereiken Conform EN 15232:2012.
Kenmerken en voordelen:- Geïntegreerde I/O’s (4 digitale ingangen, 2 analoge ingangen, 1 bewakingsrelais)
- Kan via sleuven worden uitgebreid
- Talrijke communicatiemogelijkheden
- Automatiseringsserver voor integratie in web- en IT-systemen
- Groot intern geheugen
- Geen batterijen dankzij FRAM-technologie
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account