PLC's
PCD2 speciale modules
U kunt ook de functies van de Saia PCD-controller uitbreiden met sneltellermodules, die op het basisapparaat of een geschikte modulehouder kunnen worden aangesloten.
U kunt ook de functies van de Saia PCD-controller uitbreiden met sneltellermodules, die op het basisapparaat or een geschikte modulehouder kunnen worden aangesloten. Er zijn twee typen, met 2 or 4 tellers beschikbaar. Elke teller biedt 2 ingangen en 1 configureerbare ingang. De universele tellermodules maken snelle telfuncties tot 150 kHz mogelijk voor de Saia PCD-controllers. Ze zijn geschikt voor het tellen van omwentelingen, het meten van afstanden or volumes enz. en meten met pulse telling.
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account