Afstandsbedieningen voor ruimtes
PG5 programmeerbare ruimtecontrollers
De PG5 vrij programmeerbare S-Bus/Modbus-ruimtecontrollers bieden een hoge mate van flexibiliteit voor schaalbare HVAC-, verlichtings- en zonweringsoplossingen, waardoor individuele toepassingen kunnen worden gecreëerd.
De vrij programmeerbare PCD7.LRxx-P5 ruimteregelaar biedt een hoge mate van flexibiliteit voor schaalbare HVAC-, verlichting en zonwering, zodat eigen toepassingen kunnen worden gecreëerd. De programmering gebeurt via de Saia PG5 Controls Suite, waar de ruimteregelaar kan worden gecombineerd met andere Saia PCD-producten en samen kan worden bediend. Dit betekent dat één softwaretool kan worden gebruikt om aan verschillende vereisten te voldoen, van ruimte- tot gebouwbeheer, voor efficiënte techniek.
Kenmerken en voordelen:- 2 × RS-485-interfaces voor S-Bus- of Modbus-communicatie en optionele I/O-uitbreiding met E-Line RIO-modules
- Eenvoudige integratie van programmeerbare DALI- en uitbreidingsmodules en wandmodules die kunnen worden gebruikt voor verlichting en shading
- Acculoze en onderhoudsvrije, draadloze EnOcean-sensorintegratie
- Betrouwbare producten met eenvoudige installatie- en onderhoudsprocessen dankzij verwijderbare aansluitklemmen
- Dankzij hun vormfactor kunnen ze in een elektrische verdeelkast worden geïnstalleerd.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account