Zone- en unitaire regelaars
IQ412-serie controller met IQ-interface en 230V-voeding
De IQ™41x Series controllers hebben 5 ingangen (3 universeel, 2 digitaal) en 6 uitgangen. De IQ411 heeft 6 solid state digitale uitgangen en de IQ412 heeft 4 solid state digitale uitgangen en 2 analoge uitgangen.
De IQ™41x Series controllers hebben 5 ingangen (3 universeel, 2 digitaal) en 6 uitgangen. De IQ411 heeft 6 solid state digitale uitgangen de IQ412 heeft 4 solid state digitale uitgangen 2 analoge uitgangen. De IQ41x Series maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP met geïntegreerde XML en is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers. Trend-communicatie via een current loop LAN en ondersteuning voor BACnet over IP zijn beschikbaar als opties. Via de RS232-poort kunt u een lokale pc or een display (bijv. IQView4) aansluiten. Er wordt ook een wall bus-poort geleverd voor gebruik met room displays.
Kenmerken en voordelen:- 11 ingebouwde I/O-kanalen - 5 ingangen en 6 uitgangen
- Ethernet 10/100 Mbps hoofdnetwerk met TCP/IP-protocol
- LAN-optie trendstroomlus
- Standaard geïntegreerde XML-webservices
- BACnet over IP-optie (gecertificeerde BACnet Building Controller (B-BC)
- Wallbus voor aansluiting van kamerdisplays
- RS232 en USB lokale supervisor/engineeringpoorten
- Automatische tijdsynchronisatie en zomertijd via SNTP
- DIN-railmontage, DIN 19 maat 2 standaardbehuizing
- Opties voor 230 Vac of 24 Vac ingangsvoeding
- Functies ter vervanging van IQ211, IQ212- en IQ7x-controllers
- Optionele interface met seriële/IP MODBUS- en M-Bus-apparaten.
- Retrofit-montageplaat en kabelverlengeraccessoires
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account