Roterende actuators
Serie 90 Modutrol IV-motor
Serie 90 Modutrol IV™-motoren zijn veerretour- en retour zonder veer modulerende proportionele regelmotoren. Deze motoren worden gebruikt met regelaars die een Serie 90-uitgang leveren om dempers of kleppen te bedienen.
Serie 90 Modutrol IV™ Motors zijn modulerende proportionele regelmotoren met en zonder veerretour. Deze motoren worden gebruikt met regelaars met een Series 90 output om dempers or kleppen te bedienen.
Kenmerken en voordelen:- Vervangt M934A/D, M941, M944A/C/D, M945A/D/F, M954, M965 en M975 motoren
- Integrale aansluitdoos biedt NEMA 3-weerbescherming
- Integrale veer brengt de motor terug naar de normale positie wanneer de stroom wordt onderbroken
- Motor en circuits werken op 24V AC; modellen beschikbaar met in de fabriek geïnstalleerde transformator of een in het veld toegevoegde interne transformator
- Snelaansluitklemmen zijn standaard — schroefklemadapter is beschikbaar
- Adapterbeugel voor bijpassende ashoogte van oudere motoren is beschikbaar
- Motoren hebben een in het veld instelbare slag (90° tot 160°)
- Gegoten aluminium behuizing
- Integrale hulpschakelaars zijn in de fabriek gemonteerd of kunnen ter plaatse worden toegevoegd
- Nominale timingstandaard van 30 seconden (90° slag) en 60 seconden (160° slag); andere timings beschikbaar
- UL-vermelding: Dossiernr. ED4436, handleidingnr. XAPX
- CSA-keurmerk: Algemene notering dossiernr. LR1620, handleiding 400-E
Others
Reference Guides
Engineering Specifications
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account