Kabels
IQ4 RS232-interfacekabel
Trend twisted pair-kabels worden aanbevolen voor algemene Trend-systeeminstallaties. Alle Trend-kabels zijn vervaardigd met een violette, halogeenvrije buitenmantel en hebben een spanning van 600V.
Gescreende en niet-gescreende Trend twisted pair-kabels worden aanbevolen voor algemene Trend-systeeminstallaties. Alle Trend-kabels zijn vervaardigd met een violette, halogeenvrije buitenmantel en hebben een spanning van 600V. Afgeschermde kabels hebben gedraaide paren verpakt in een aluminium polyesterband met een vertinde koperen afvoerdraad.
Twisted pair-kabels bestaan uit 22 AWG (7x30 AWG) gestrand vertind koper, polyethyleen isolatie, gedraaid aluminium-polyester afgeschermd paar. Bekabeld op gemeenschappelijke as met een gemeenschappelijke 24 AWG (7x32 AWG) vertinde koperen afvoerdraad, vlamvertragende halogeenvrije mantel.
Kenmerken en voordelen:- Violet huls voor gemakkelijke identificatie
- Vlamvertragende halogeenvrije huls
- 600 V classificatie
- ASTM D 2565-99
Others
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
- Brand
- Honeywell
Others
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
- Brand
- Honeywell
- For Use With : IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type : Male D Type ampere
- Brand : Honeywell
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account