/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Converteerders

    Glasvezelconverter voor Essernet

    Glasvezelconverter voor Essernet, gemonteerd op vergrendeling voor montage op C-rail. Afhankelijk van de gebruikte glasvezels is een afstand tot 3 km mogelijk. Geschikt voor multimode vezels van 50/125 μm en 62,5/125 μm.

    Overview

    Glasvezelconverter voor Essernet is gemonteerd op vergrendelingsapparaat voor montage op C-rail. Afhankelijk van de gebruikte glasvezel zijn afstanden tot 3 km mogelijk. Geschikt voor multimode vezels van 50/125 μm en 62,5/125 μm. Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de BMC worden geïnstalleerd en de aansluitkabel mag niet worden verlengd.

    Kenmerken en voordelen:
    • 31 verbindingen per essernet-netwerk
    • overdrachtssnelheid van 500 kBd
    • LWL-omvormer van Index A
    Certificeringen:
    • IP40
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    784765
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784765-fibre-optic-converter-for-essernet-primaryimage
    784765
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784765-fibre-optic-converter-for-essernet-primaryimage
    784768
    Essernet glasvezelconverter, multimodus, ST, aluminium ongeverfd
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784768-fiber-optic-converter-essernet-multimode-st-aluminum-primaryimage
    784768
    Essernet glasvezelconverter, multimodus, ST, aluminium ongeverfd
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784768-fiber-optic-converter-essernet-multimode-st-aluminum-primaryimage
    784769
    Essernet glasvezelconverter, enkele modus, ST, aluminium ongeverfd
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784769-fiber-optic-converter-essernet-single-mode-st-aluminu-primaryimage
    784769
    Essernet glasvezelconverter, enkele modus, ST, aluminium ongeverfd
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-784769-fiber-optic-converter-essernet-single-mode-st-aluminu-primaryimage