Converteerders
Mini-pc brandmeldcentrale-Espa-converter
De NF3K-OPTO-ESPA is een universele interface aangesloten op de geïsoleerde RS232-poort van een NF3000 brandmeldcentrale in een "standalone" of ID2net-netwerkconfiguratie. Het gebruikt de “Derde partij” versie 11 alleen in de “full duplex”-modus.
De NF3K-OPTO-ESPA is een universele interface die is aangesloten op de geïsoleerde RS232-poort van een NF3000 brandmeldcentrale in een "standalone" or ID2net netwerkconfiguratie. Het gebruikt de “Third party” versie 11 alleen in de “full duplex”-modus om informatie van het branddetectiepaneel naar de pager or het detectiesysteem te verzenden. Om met het semafoonsysteem te communiceren wordt het standaard Espa 4.4.4 protocol gebruikt. Deze interface is ook compatibel met de NF50 (HLS-OPTO-RS232 optische isolatietransceiver, NF2000 en Pearl brandmeldcentrales vereist. Met de communicatiesoftware kan in real time de communicatie op de inkomende en uitgaande seriële poorten worden gevisualiseerd en kan een standaardtestbericht naar de pagerinterface worden verzonden. De programmering wordt uitgevoerd met behulp van remote access met VNC Viewer.
Kenmerken en voordelen:- Wordt gebruikt om een NF50, NF2000, NF3000 of Pearl brandmeldcentrale aan te sluiten op een pagersysteem met behulp van seriële communicatie
- Windows-configuratietool
- Vrij programmeren op locatie met behulp van de LAN-poorten of de seriële poort COM3
- Inclusief 3 seriële RS232-communicatiepoorten
- Lan-poorten met dynamisch en statisch IP-adres
- Maakt de aansluiting van een bedieningsdisplay mogelijk
- Gebeurtenisfiltering per zone
Others
- Maximum Input Voltage
- 24 voltage direct current
- Conversion Signal Type
- RS-232
- Housing Color
- Black
- Number of Serial Ports
- 3
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
Others
- Maximum Input Voltage
- 24 voltage direct current
- Conversion Signal Type
- RS-232
- Housing Color
- Black
- Number of Serial Ports
- 3
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
- Maximum Input Voltage : 24 voltage direct current
- Conversion Signal Type : RS-232
- Housing Color : Black
- Number of Serial Ports : 3
- Maximum Operating Humidity : 95 Percentage
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account