Netwerkkaarten en modules
A083 Galaxy Ethernet-module
A083 Galaxy Ethernet Modules bieden ondersteuning voor alarmsignalering en remote servicing voor Galaxy-systemen via 10Base T Ethernet LAN/WAN met TCP/IP support.
A083 Galaxy Ethernet-modules bieden ondersteuning voor alarmsignalering en remote servicing voor Galaxy-systemen via het TCP/IP-protocol voor 10Base T Ethernet LAN/WAN. Dit is een direct-mount Ethernet-module die in de bestaande behuizing van het bedieningspaneel kan worden gemonteerd, wat tijd- en kostenbesparingen oplevert doordat er geen extra doos hoeft te worden geïnstalleerd en bedraad. Er kunnen ook besparingen worden gemaakt omdat er geen extra kosten zijn voor extra bekabelingsvereisten.
Certificeringen:- EN 50131-3: 2009
- EN 50131-6: 2008
- PD6662:2010
Data Sheet
Product Bulletins
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account