Netwerkkaarten en modules
Contact Interface Module CIM
Contact Interface Module CIM
De CIM wordt gebruikt als interface van het VARIODYN D1-systeem voor het aansluiten van 8 besturingscontacten. De 8 besturingscontacten kunnen worden geconfigureerd als een ingang of een uitgang. Vier van de acht contacten kunnen worden geprogrammeerd in de invoerfunctie met bewaking van de verbindingslijn. Een 3 m lange Cat 5-kabel is inbegrepen om van CIM op de TWI-ingang van DOM aan te sluiten.
Kenmerken en voordelen:- EN 54-16-gecertificeerd
- Contacten als ingangen of uitgangen die vrij programmeerbaar zijn/waarvan er 4 kunnen worden bewaakt
- CAT5 bekabeling naar DOM
- Bevestiging middels montage op de DIN-rail mogelijk
- Verbinding van verschillende routes mogelijk via CIM
- EN 60598-1-gecertificeerd
- EN 60598-2-22-gecertificeerd
- EN 55015-gecertificeerd
- EN 61547-gecertificeerd
- EN 61000-3-2-gecertificeerd
- EN 61000-3-3-gecertificeerd.
Others
Installation Instructions
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account