Netwerkkaarten en modules
Interface voor veldbus Plus
Field Bus Interface Plus werkt als interface voor het programmeren van de FACP 8007, 8000 C/M, 8008, gateway, ABIGA en blusregelpanelen 8010 of voor de directe aansluiting aan de veldconnectoren van een single installed loop.
De Field Bus Interface Plus wordt gebruikt voor interfacing voor het programmeren van de BMC 8007, 8000 C/M, 8008, gateway, ABIGA en blusregelpanelen 8010 of voor de directe aansluiting aan de veldzijde van een enkele geïnstalleerde lus. Met de optionele geschakelde voeding (onderdeelnr. BME2Z002) kan door de bus geleverde alarmsignaleringsapparatuur onafhankelijk van het bedieningspaneel worden getest via de directe aansluiting op de veldbusinterface (onderdeelnr. 789862.10). (V1.12 of hoger van programmeersoftware tools 8000 is vereist)
Kenmerken en voordelen:- ABIGA en blusbedieningspanelen 8010 kunnen worden gekoppeld
- Door de bus gevoede alarmsignaleringsapparatuur kan onafhankelijk van het bedieningspaneel worden getest
- Schakelende voeding met cilindrische stekker
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account