Netwerkkaarten en modules
FlexES Control essernet module
Netwerkinterfacemodules voor maximaal 16 resp. 31 network nodes voor FlexES Control.
De essernet® is een 2-draads loop netwerk ongevoelig voor draadbreuk or kortsluiting voor het netwerken van brandmeldcentrales van Esser. De essernet® maakt zowel hiërarchische als niet-hiërarchische configuratie van de bedieningspanelen mogelijk. De essernet® is VdS-getest en goedgekeurd. De hardwarecomponenten staan vermeld in de respectievelijke certificeringen van het BMC.
Tot 16/31 bedieningspanelen kunnen per systeemring bus worden genetwerkt. Het is mogelijk om cross-netwerkfuncties op hoog niveau te configureren. De volledige systeemstatus kan op één or alle bedieningspanelen worden afgelezen. Het is ook mogelijk om het systeem volledig te bedienen vanaf één bedieningspaneel.
Het netwerken kan via een telecommunicatiekabel, bijv. B. IY-ST-Y 2 x 0,8 mm, met 784840.10 or via een datakabel, bijv. B. IBM type 1 en CAT5-kabel met module 784841.10. Met de essernet repeaters zijn kabeltrajecten tot 3000 m tussen twee bedieningspanelen mogelijk.
Een glasvezelverbinding is mogelijk met daarvoor goedgekeurde converters.
Externe systemen or werkstations worden aangesloten via de seriële essernet®-interface.
Kenmerken en voordelen:- Modules worden mechanisch vergrendeld zonder schroeven in de sleuven
- Hot plugging en automatische herkenning van modules door Plug & Play
- Uitgerust met lus-locatie, tolerantie voor onderbreking en kortsluiting
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account