Netwerkkaarten en modules
Lusisolatormodule LIM
Loop isolator module LIM LIM
Loop Isolator Module voor het installeren van een kortsluit- en open-circuittolerant 100 V-luidsprekerlusbedradingssysteem in VARIODYN D1-lustechnologie. De modules bewaken de stroom op de luidsprekerring en verbreken de verbinding in geval van overstroom, bijv. in geval van kortsluiting, het defecte deel van de ring van de rest. Lusstoringen worden weergegeven op DOM en VCM. Elke module heeft in totaal drie tweepolige klemmen om het lusbedradingssysteem en de luidsprekers aan te sluiten. Draden kunnen worden aangesloten met een sectie van maximaal 2,5 mm² op de klemmen. Bovendien bevindt zich op elke module een LED van de bedrijfstoestand. De Loop Isolator-module is ondergebracht in een stabiele, compacte IP 66-behuizing met meer bedradingsruimte en kan worden gebruikt in projecten met een moeilijke omgevingsconditie, bijv. industrieel gebruik.
Kenmerken en voordelen:- Veel meer veiligheid in vergelijking met spurbekabeling
- Volledig redundante 100V-doorlusbekabelingssysteemtechnologie
- Uitgebreide topologieën zijn mogelijk
- Bestand tegen kortsluiting en draadbreuk
- EN 54-17-gecertificeerd
- Grote besparingen op het gebied van bedrading en installatie
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account