Netwerkkaarten en modules
Uitgangsmodule via radio, met batterijvoeding
De uitgangsmodule is ontworpen voor eenvoudige controle van een verscheidenheid aan apparatuur van derden, waaronder toegangscontroledeuren, ventilatiefaciliteiten en brandblussystemen.
De outputmodule is ontworpen voor eenvoudig beheer van verschillende apparatuur van derden, waaronder toegangscontroledeuren, fabrieksventilatie- en blussystemen.
De unit wordt volledig gevoed door de interne accu en is standaard uitgerust met een set wisselrelaiscontacten en een 24V dc-uitgang. De 24V-uitgang voedt low current apparatuur van derden, rechtstreeks vanuit de interne accu.
Kenmerken en voordelen:- 5 jaar productgarantie
- Compatibel met alle draadloze translators en expanders van Argus
- Verwachte levensduur van de accu 3 jaar
- Zelfoptimaliserende, draadloze frequentie- en amplitudealgoritmen
- Volledig intelligent
- Wisselrelais- en 24V-uitgangsfunctionaliteit
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account