Netwerkkaarten en modules
PW-serie M-converter
De PW-serie zijn RS232/M-bus converters die fungeren als master-interfaces voor M-bus-netwerken met 3/20/60 slaves. Ze hebben ook een ZVEI-poort voor optische isolatie.
De PW Series zijn RS232/M-Bus-converters die fungeren als masterinterfaces voor M-Bus-netwerken 3/20/60 slaves. Ze hebben ook een ZVEI-poort voor optische isolatie. Ze hebben een compact ontwerp (wand- or DIN-railmontage) en een brede spanningstolerantie
Kenmerken en voordelen:- Communicatiesnelheid van 300 tot 9600 baud
- Bestand tegen kortsluiting en overspanning
- Bedrijfsstatus wordt aangegeven door LED aan de voorkant van het apparaat
- CE-keurmerk
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account