Netwerkkaarten en modules
Morley radio-interface detectiemodule
De MIW-INT lus gevoede radio-interfacemodule is ontworpen voor gebruik met de Morley-IAS-reeks analoge adresseerbare bedieningspanelen.
De MIW-INT loop powered radio-interfacemodule is ontworpen voor gebruik met de Morley-IAS-reeks analoog adresseerbare bedieningspanelen. Het converteert een standaard Morley-IAS analoog adresseerbare loop direct naar het Hyfire-assortiment analoog adresseerbare veldapparatuur. Met een bereik van maximaal 200 m in de open lucht biedt de module een eenvoudige en geschikte oplossing voor toepassingen waarbij bekabelde apparaten verboden zijn. De module biedt een transparant communicatiepad tussen het bedieningspaneel en de radioapparatuur, waarbij alle analoge informatie wordt doorgegeven aan het bedieningspaneel. Er kunnen maximaal 32 Hyfire-apparaten worden geconfigureerd voor één MIW-INT.
Kenmerken en voordelen:- Ondersteunt maximaal 32 radioapparaten
- Lus aangedreven
- Volledig analoge adresseerbare apparaten
- CE
- LPCB
- VdS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account