Netwerkkaarten en modules
VESDA® Modbus Type 3 High Level-interface
VESDA® Modbus Type 3 HLI’s fungeren als proxy’s voor alle VESDA-apparaten op het VESDAnet™-netwerk en bieden toegang tot uitgebreide statusinformatie dankzij VESDA-detectoren, evenals de mogelijkheid om deze apparaten te besturen en te configureren.
VESDA® Modbus Type 3 HLI’s fungeren als proxy’s voor alle VESDA-apparaten op het VESDAnet™-netwerk en bieden toegang tot uitgebreide statusinformatie die dankzij VESDA-detectoren beschikbaar is, evenals de mogelijkheid om deze apparaten te besturen en te configureren. Alarmen worden binnen enkele seconden nadat een detector een alarmtoestand heeft bereikt aan de host gemeld. De exacte prestaties zijn afhankelijk van de pollingstrategie en omvang van het gemonitorde netwerk.
Deze apparaten zijn ondergebracht in een metalen behuizing, wat permanente montage op een vlak oppervlak mogelijk maakt. Dankzij de ingebouwde VESDAnet-interface is er geen externe VESDAnet-aansluitingmodule nodig en vormen deze wandgemonteerde HLI’s een kosteneffectieve oplossing wat betreft interfacevereisten.
Kenmerken en voordelen:- Directe toegang tot en bewaking van uw gehele VESDAnet-systeem
- Naadloze gegevensoverdracht
- Eenvoudig te configureren met Xtralis® voor het configureren en bewaken van softwarepakketten
- Ondersteunt maximaal 100 VESDA-detectoren op één VESDAnet-netwerk
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account