Netwerkkaarten en modules
VESDA Sliding Windows High Level-interface
Met VESDA® VHX-0200 Sliding Windows-modellen met High Level Interface (HLI) kan verbinding gemaakt worden tussen een VESDAnet™ (een communicatieprotocol waarmee apparaten op één netwerk kunnen communiceren) en configuratie-/monitoringplatforms.
Met VESDA® VHX-0200 Sliding Windows-modellen met High Level Interface (HLI) is het mogelijk om verbinding te maken tussen een VESDAnet™ (een communicatieprotocol waarmee apparaten op één netwerk kunnen communiceren) en configuratie-/monitoringplatforms. Deze modellen zijn ontworpen voor grote netwerken met maximaal 200 apparaten.
Kenmerken en voordelen:- Directe toegang tot en bewaking van het VESDAnet-systeem
- Naadloze gegevensoverdracht
- Eenvoudig te configureren met Xtralis® voor het configureren en bewaken van softwarepakketten
- Voedingsspanning: 24V DC
- Huidig stroomverbruik: 70 mA
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account