Repeaters
Agile™ M200F-RF radiosysteem-repeater
De M200F-RF-radiosysteemrepeater is een op een accu werkend RF-apparaat dat is ontworpen voor gebruik met de M200G-RF-radiogateway op een adresseerbaar brandsysteem.
De M200F-RF Radio System Repeater is een een RF-apparaat op batterijen ontworpen voor gebruik met de M200G-RF-radiogateway op adresseerbare brandsystemen. Radio System Repeater maakt gebruik van een compatibel eigen communicatieprotocol en bevat ook een draadloze zendontvanger en wordt aangesloten op de draadloze B501RF-sensorbasis. Radio System Repeater wordt gebruikt om het RF-bereik van branddetectiesystemen te vergroten.
Kenmerken en voordelen:- Gaas meerdere communicatiepaden voor meer betrouwbaarheid
- Waarschuwing voor het verwijderen van de kop
- Een waarschuwingsbericht wordt aan de CIE gesignaleerd wanneer een repeater van zijn basis wordt verwijderd
- Tot 32 draadloze apparaten per gateway
- Agile IQ 3-in-1 software voor eenvoudig ontwerp, configuratie en diagnostiek
- EN54-25
- EN54-18
- 2014/53/EU
Others
- Standby Current
- 120 µA
- Maximum Operating Voltage
- 3.3
- Brand
- System Sensor
Others
- Standby Current
- 120 µA
- Maximum Operating Voltage
- 3.3
- Brand
- System Sensor
- Standby Current : 120 µA
- Maximum Operating Voltage : 3.3
- Brand : System Sensor
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account