Repeaters
essernet netwerk repeater
De essernet repeater vergroot de maximale afstand tussen twee FACP's in het essernet met maximaal 1000 m. Standaard telefoonkabels kunnen als aansluitkabels worden gebruikt. Er kunnen twee repeaters in line worden bediend.
Essernet repeater vergroot de maximale afstand tussen twee BMC in het essernet met maximaal 1000 m. Twee repeaters kunnen worden bediend in lijn- en standaardtelefoonkabels, IBM-Type 1, -Type 2 of -Type 6 kunnen worden gebruikt als aansluitkabels.
Kenmerken en voordelen:- De versterker vergroot de maximale afstand tussen twee BMC's in het essernet met maximaal 1000 m.
- VdS
Others
- Maximum Operating Voltage
- 8 - 18 DC volt
- Enclosure Material
- Die-Cast Aluminum
- Brand
- Esser
Others
- Maximum Operating Voltage
- 8 - 18 DC volt
- Enclosure Material
- Die-Cast Aluminum
- Brand
- Esser
- Maximum Operating Voltage : 8 - 18 DC volt
- Enclosure Material : Die-Cast Aluminum
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account