Repeaters
Idr-M mimic bediening Pca-set
De IDR-M Mimic Driver is onderdeel van een veelzijdig systeem dat mimic-displays vereist in combinatie met NOTIFIER brandmeldcentrales. Algemene brand-, fout-, test- en uitschakeluitgangen en OK-uitgangen voor voeding kunnen worden geconfigureerd
De IDR-M Mimic Driver maakt deel uit van een veelzijdig systeem waarbij simulerende displays vereist zijn in combinatie met NOTIFIER brandmeldcentrales. Gemeenschappelijke brand-, storings-, test- en uitschakeluitgangen en vermogen OK-uitgangen kunnen worden geconfigureerd naast een sleutelingang om evacueren, stilte, lamptest, dempen en resetingangen mogelijk te maken. De IDR-M besturings- en afsluitkit bestaat uit een besturingskaart en een afsluitkaart die zich op één metalen chassis bevinden. Ondersteunt maximaal 8 Mimic Drivers. Vereist externe 24Vdc-voeding. De besturingskaart bevat de processor en het geheugen, en de aansluitkaart maakt aansluiting van stroom, RS485 en andere externe signalen mogelijk. De besturingskaart communiceert met maximaal acht Mimic Driver-kaarten.
Kenmerken en voordelen:- Gebruik in combinatie met netwerkzones
- ISO9001:1994
Others
- Maximum Operating Voltage
- 24 DC volt
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Maximum Operating Voltage
- 24 DC volt
- Brand
- NOTIFIER
- Maximum Operating Voltage : 24 DC volt
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account