Repeaters
Idr-Md Mimic driver terminal board pca set
De IDR-MD Mimic uitbreidingskaart vormt een veelzijdig systeem dat mimic-displays vereist in combinatie met NOTIFIER brandmeldcentrales. Algemene brand-, fout-, test- en uitschakeluitgangen en OK-uitgangen voor voeding kunnen worden geconfigureerd
De IDR-MD Mimic uitbreidingskaart vormt een veelzijdig systeem waarbij simulerende displays vereist zijn in combinatie met NOTIFIER brandmeldcentrales. Gemeenschappelijke brand-, storings-, test- en uitschakeluitgangen en vermogen OK-uitgangen kunnen worden geconfigureerd naast een sleutelingang om evacueren, stilte, lamptest, dempen en resetingangen mogelijk te maken. Het biedt 64 LED's of relaisuitgangen en 8 ingangen. Tot 8 Mimic Drivers kunnen worden doorgelust. Vereist Mimic Control PCA-kit en externe 24Vdc-voeding. IDR-MD Mimic Driver kit bestaat uit een Mimic Driver board en twee Mimic Termination boards, elk gemonteerd op een discreet metalen chassis. Er kunnen maximaal acht Mimic Driver-kaarten worden bestuurd door één besturingskaart.
Kenmerken en voordelen:- Gebruik in combinatie met netwerkzones
- ISO9001:1994
Others
- Maximum Operating Voltage
- 24 DC volt
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Maximum Operating Voltage
- 24 DC volt
- Brand
- NOTIFIER
- Maximum Operating Voltage : 24 DC volt
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account