Transmittermodules
LoRaWAN-hub
De LoRaWAN Hub verbindt IoT-sensoren met SaMBa via het LoRaWAN-protocol.
De LoraWAN Hub verbindt IoT-sensoren met SaMBa via het LoraWAN-protocol. Het breidt de netwerkdekking van Lora uit naar moeilijk bereikbare gebieden en stuurt gebruikersgegevens tussen Lora end points en een centraal gelegen netwerkserver in de cloud, een datacenter or een openbaar netwerk. Dit apparaat wordt geleverd met: (1) MTCAP (1) 5 Volt, 2,5 Amp voeding (1) RJ45 Ethernet-kabel (1) Lora-antenne (1) Quick start handleiding
Kenmerken en voordelen:- Integreert met SaMBa
- FCC Deel 15, Klasse B
- EN 300-220
- EN 300-440
- UL 60950-1 2e ED
- cUL 60950-1 2e ED
- IEC 60950 2e ED AM1 en AM2
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account