Transponders
Esserbus Alarm Transponder
Gedecentraliseerde input en output extension voor het bedieningspaneel, evenals modules met specifieke besturingsfuncties en alle voordelen van esserbus loop technology.
Van professionele branddetectiesystemen wordt verwacht dat ze meer bieden dan betrouwbare branddetectie en signaleringsalarmen aan de brandweer. Na verloop van tijd heeft de voortdurende vooruitgang in technische eenheden geleid tot veel verbeteringen in bewakings- en controlesystemen. Tegelijkertijd worden de specificaties van de Europese normen steeds veeleisender.
Het assortiment bestaat in wezen uit de zogenaamde "alarmtransponder" die wordt gebruikt voor zowel de aansluiting van niet-adresseerbare detectoren (puntdetectoren, handmatige detectoren en speciale detectoren) als voor de werking van conventionele alarmsignaleringsapparaten (signaleringsapparaten, signaalflitser en combinatiealarmsignaleringsapparaten). Bewaking van de leidingen volgens de laatste normen wordt gewaarborgd via “EOL modules” (end-of-line modules).
Het tweede deel wordt gevormd door de "FCT" (fire control transponder) en de IQ8TAL is een lusaangedreven ingangs- en uitgangstransponder met een contactingang en een zwevend relaisuitgang voor het bewaken van contacten en het verzenden van technische alarmen voor apparatuurbewaking. Deze modules met een laag stroomverbruik zijn bedoeld voor koppeling met andere disciplines die geen deel uitmaken van het branddetectiesysteem zelf. Dankzij hun intelligente concept breiden ze het scala aan bewakings- en besturingsfuncties aanzienlijk uit als onderdeel van het gebouwbeheer.
Onafhankelijk van het aantal ingangen en uitgangen dat door elk afzonderlijk apparaat wordt geleverd, heeft de esserbustransponder slechts één lusadres nodig.
Kenmerken en voordelen:- Er is slechts één lusadres per transponder nodig
- Max. 100 transponders per BMC
- Max. 32 transponders per lus
- Max. 32 transponders per detectorzone
- VdS
- OSEC
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account