Transponders
IQ8Wireless transponder voor apparaten, wandmontage
IQ8Wireless transponder voor apparaten, wandmontage
Deze draadloze transponder is ontworpen voor wandmontage. De draadloze transponder communiceert met maximaal 32 andere draadloze apparaten. Deze kunnen draadloos van verschillende soorten zijn, van intelligente automatische brandmelders of draadloze interfaces met handbrandmelders en/of alarmsignaleringsapparaten van de IQ8-family. Met behulp van de System IQ8Control/FlexES Control integreert de draadloze transponder de intelligente automatische detectoren (met en zonder alarmsignaleringsapparaten), de handbrandmelder en de IQ8Alarm Plus-signaleringsapparaten in de esserbus/esserbus-PLus via de draadloze basis en/of draadloze interface. De detectorbasis maakt esserbusintegratie mogelijk van intelligente automatische detectoren als busapparaten met individuele adressering via de transponder. Er kunnen maximaal 10 transponders in één lus worden gebruikt. De transponder kan zowel aan de lus als aan een conventionele detectorzone worden gekoppeld of als zelfstandige eenheid worden gebruikt. Potentiaalvrije uitgangen voor veelvoorkomende storingen en brand zijn beschikbaar. Voor systeem 8000 kan de transponder voor RF-apparaten alleen worden aangesloten met een potentiaalvrij relais naar 4 IN/2 OUT of 1 IN transponder, omdat deze niet compatibel is met paneel 8000 en niet kan worden gebruikt als busapparaat. De transponder heeft een externe voedingsspanning nodig voor gebruik.
Kenmerken en voordelen:- RF-communicatie met maximaal 32 gebruikers
- maximaal 32 draadloze basen
- maximaal 10 draadloze interfaces met IQ8MCP handmatige oproeppunten
- maximaal 10 controlegroepen voor draadloze interface met IQ8QUAD/IQ8Alarm Plus-alarmsignaleringsapparaten
- esserbusintegratie van alle RF- apparaten als individueel adresseerbare gebruikers
- De RF-apparaten kunnen worden toegewezen in maximaal 32 detectorzones
- Alarm- en storingsoverdracht in overeenstemming met EN 54-2
- Aansluiting op esserbus van IQ8Control-/FlexES-regelpanelen als busapparaat en op conventionele detectorzones
- Onafhankelijke werking
- Potentiaalvrije uitgangen voor veelvoorkomende storingen en brand
Others
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 60 coulomb
- Overall Height
- 280 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 39 Millimeter-PRD
- Overall Width
- 200 Millimeter-PRD
- Maximum Operating Humidity
- < 95 Percentage
- Brand
- Esser
- Quiescent current range
- 17 milliampere
- Module Type
- Wall
- Housing Color
- White
- Regulatory Approvals
- Vds Watt
Others
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 60 coulomb
- Overall Height
- 280 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 39 Millimeter-PRD
- Overall Width
- 200 Millimeter-PRD
- Maximum Operating Humidity
- < 95 Percentage
- Brand
- Esser
- Quiescent current range
- 17 milliampere
- Module Type
- Wall
- Housing Color
- White
- Regulatory Approvals
- Vds Watt
- Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature : 60 coulomb
- Overall Height : 280 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 39 Millimeter-PRD
- Overall Width : 200 Millimeter-PRD
- Maximum Operating Humidity : < 95 Percentage
- Brand : Esser
- Quiescent current range : 17 milliampere
- Module Type : Wall
- Housing Color : White
- Regulatory Approvals : Vds Watt
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account