Transponders
Audio-interfacemodule
De IDP-RM1 loop powered radio-interfacemodule is ontworpen voor gebruik met de Notifier-analoog adresseerbare bedieningspanelen. Interfacemodule voor radiodetectie. Voor maximaal 32 radio-analoge adresseerbare apparaten. Eén vereist per zone.
De IDP-RM1 loop powered radio-interfacemodule is ontworpen voor gebruik met de Notifier-reeks analoog adresseerbare bedieningspanelen. Interfacemodule voor radiodetectie. Geschikt voor maximaal 32 analoog adresseerbare radioapparaten. Eén vereist per zone. Het vertaalt een standaard Notifier analoog adresseerbare loop naar de Hyfire-lijn van analoog adresseerbare radioapparatuur. Met een bereik van maximaal 200 m in de openlucht is de module een eenvoudige en geschikte oplossing voor toepassingen waarbij het gebruik van bekabelde apparaten onbetaalbaar is. De module zorgt voor transparante communicatie tussen het bedieningspaneel en de radioapparatuur, en geeft alle analoge informatie door aan het bedieningspaneel. Maximaal 32 Hyfire-radioapparaten kunnen per IDP-RM1 geconfigureerd worden.
Kenmerken en voordelen:- Ondersteunt maximaal 32 radioapparaten
- Lus aangedreven
- Volledig analoge adresseerbare apparaten
- Tot 200 m dekking (vrije ruimte)
- Tweerichtingscommunicatie met radioapparatuur
- 7 kanalen
- 868MHz
- Frequentiehoppen
- Centrumspecifieke code
- Ontworpen om te voldoen aan de vereisten van prEN54-25 & BS5839 Pt.1 2002
- ISO9001:1994
Others
- Maximum Operating Voltage
- 32 voltage direct current
- Minimum Input Voltage
- 15 volt
- Number of Relay Channels
- 8
- Number of Devices Supported
- 32
- Housing Color
- Gray
- White
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Maximum Operating Voltage
- 32 voltage direct current
- Minimum Input Voltage
- 15 volt
- Number of Relay Channels
- 8
- Number of Devices Supported
- 32
- Housing Color
- Gray
- White
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
- Brand
- NOTIFIER
- Maximum Operating Voltage : 32 voltage direct current
- Minimum Input Voltage : 15 volt
- Number of Relay Channels : 8
- Number of Devices Supported : 32
- Housing Color : Gray|White
- Maximum Operating Humidity : 95 Percentage
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account