Licenties voor regelaars
IQ X-controller
De IQ X-controller maakt gebruik van het krachtige Niagara N4 voor stookruimtes en unitaire besturing en geavanceerde integratie.
De IQ™X-controller draait op het krachtige Niagara N4-platform voor technische ruimtes en unitaire besturing en geavanceerde integratie. De geïntegreerde 4 port gigabit Ethernet-switch maakt snelle communicatie met andere IQX-controllers en IP-apparaten mogelijk, en eenvoudige integratie met OT-netwerken (operationele technologie) van derden en cloud-toepassingen
De geïntegreerde inputs/outputs (3 universele ingangen, 3 universele ingangen/uitgangen 6 digitale uitgangskanalen) maken interfacing met traditionele sensoren, actuators, enz. mogelijk en zijn uit te breiden tot 172 kanalen (d.w.z. fysieke punten) met IQXIO-uitbreidingsmodules. Sylk™-bus connectiviteit wordt ook geleverd voor ruimteregelaars. Systeemprogrammering wordt uitgevoerd met behulp van IQ™VISION en een uitgebreide HTML5-interface die kan worden aangepast om eindgebruikers te voorzien van web-based monitoring en controle.
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor zowel fabrieks- als unitaire toepassingen
- Geïntegreerde 4-poorts gigabit Ethernet-switch
- Daisy chain netwerken met fouttolerantie via RSTP
- Voldoet aan BACnet B-BC en AMEV AS-B
- IOT-klare JSON-, MQTT- en Honeywell Forge Cloud-verbindingen
- Cyberbeveiliging gebaseerd op ISA 62443-3-3 SL4
- 12 punten onboard I/O uitbreidbaar tot 172 kanalen
- Ingebouwde HOA-besturingsfunctionaliteit (hand, uit, automatisch)
- Integrale drukverschilsensor (alleen IQX12P)
- HTML5-weergaven en -analyses vanaf elk niveau van het systeem
- CE
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account