/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    expansion modules

    Vierweg relais

    Stopgezet

    Vierweg relaisinterface is I/F plastic doos met maximale werkspanning 125 V AC of 150 V DC.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Vierweg relaisinterface is I/F plastic doos met maximale gebruiksvoltage 125 V AC of 150 V DC.

    Kenmerken en voordelen:
    • Gebruiksvoltage is 8,5 - 16 V
    • Weerstand is 280 - (42 mA)
    • Nominale stroom is 1,25 mA
    • Maximaal gebruiksvoltage is 125 V wisselstroom of 150 V gelijkstroom
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken