Uitbreidingsmodules
Houder PCD3.Cxxx modules
I/O-uitbreidingsmodulehouders zijn verkrijgbaar in een versie met 2 of 4 sleuven. Hierdoor kunnen gebruikers de PCD3-controllers uitbreiden tot maximaal 64 I/O-modules of maximaal 1023 I/Os.
De Saia PCD3.C uitbreidingsmodulehouders zijn verkrijgbaar in twee versies: met 2 or 4 slots. Hierdoor kunnen de Saia PCD3-controllers worden uitgebreid tot 64 or 1023 ingangen/uitgangen. Alle standaard I/O-modules kunnen worden gebruikt in de houders van de uitbreidingsmodule. Communicatie- or andere intelligent modules kunnen alleen op de basis-CPU worden aangesloten
Kenmerken en voordelen:- 2 of 4 I/O-sleuven of 4 I/O-sleuven en aansluitklemmen voor een voeding van 24 VDC
- Alle standaard-I/O-modules kunnen worden aangesloten
- Kan worden uitgebreid tot maximaal 64 modules of 1023 I/O’s
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account