I/O-modules
Honeywell I/O-module voor insteekbare paneelbus
De Honeywell-paneelspanningsrail-I/O-modules bestaan uit een aansluitklem en een verwijderbare elektronische module, waarmee de contactdozen gemonteerd en bedraad kunnen worden voordat de elektronische modules worden geïnstalleerd.
De Honeywell-paneelspanningsrail-I/O-modules bestaan uit een aansluitklem en een verwijderbare elektronische module, waarmee de contactdozen gemonteerd en bedraad kunnen worden voordat de elektronische modules worden geïnstalleerd. Alle dergelijke elektronische modules kunnen worden vervangen zonder dat de voeding of de busverbindingen hoeven te worden onderbroken. Alle dergelijke elektronische modules kunnen worden vervangen zonder dat de voeding of de busverbindingen hoeven te worden onderbroken.
Kenmerken en voordelen:- Plug-and-play-functionaliteit voor eenvoudig onderhoud.
- De afzonderlijke installatie van aansluitklemmen en elektronische modules verlaagt het risico op schade en diefstal tijdens de bouwfase.
- Snelle bedrading met geavanceerde push-in-klemmen en brugaansluitingen (schroefklemmen ook verkrijgbaar)
- Groot aantal ondersteunde sensoren (NTC20k Ω, NTC10k Ω, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2...10V,0/4...20mA). OPMERKING: De gemengdepaneelbus-I/O-modules XF830A, XFU830A en CPO-IO830 zijn alleen geschikt voor signalen van NTC20k Ω-sensoren en 0/2...10V, 0/4...20mA,
- Binaire-ingang-LED’s kunnen worden geconfigureerd om de status (uit/geel) of alarmweergave (groen/rood) weer te geven OPMERKING: De gemengde I/O-modules XF830A, XFU830A en CPO-IO830 hebben alleen niet-configureerbare binaire-ingang-LED’s
- Configureerbare veiligheidspositie voor uitgangen, in geval van verlies van communicatie met de controller
- Optionele accessoires zoals de AUX-klemmen, handbediende ontkoppelingen en dwarsconnectoren bieden maximale flexibiliteit wat betreft bedrading
- Kan worden gemonteerd in kleine installatiebehuizingen
- Flexibele mix van paneelbus-I/O-modules voor al uw toepassingsvereisten.
Others
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Pluggable Panel Bus I/O Module
Others
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Pluggable Panel Bus I/O Module
- Brand : Honeywell BMS NA
- Product Type : Pluggable Panel Bus I/O Module
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account