I/O-modules
IO-10MIXR Smart IO-hub
Deze IO-module maakt het eenvoudig om waar nodig andere bekabeld sensoren en apparaten te integreren en maakt draadloos verbinding met de system gateway via Wi-Fi of Bluetooth®.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De Smart IO Hub is een geavanceerd draadloos apparaat dat apparatuurbewaking en aan/uit-regeling verzorgt van VRF/VRV-systemen, verlichting, afzuiginstallaties andere belastingen die moeten worden bestuurd op basis van een schema en/or analoge/digitale input signals. Elke Smart IO voegt 10 punten toe met een mix van in-en uitgangen voor flexibele installatie. Het apparaat heeft 4 universele ingangen/uitgangen (UIO), 4 digitale uitgangen (DO) en 2 digitale ingangen (DI). Het heeft ook 2 Ethernet-poorten, Wi-Fi en Bluetooth. Dit apparaat kan worden ingesteld met een mobiele app. De firmware kan worden ge-upgrade via het Wi-Fi-netwerk. Het apparaat is geschikt voor wand-, paneel- en DIN-rail montage.
Kenmerken en voordelen:- Integreert met SaMBa
- Plug-and-play-functionaliteit voor eenvoudige installatie
- 16-bits A/D-conversieresolutie voor nauwkeurige meting
- Indicatie-LED's voor alle ingangen en uitgangen
- Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit
- Externe antenne voor Wi-Fi en Bluetooth
- Verwijderbare aansluitblokken voor bedradingsaansluitingen
- Ondersteunt OTA-firmware-updates via Wi-Fi
- UL60730-1
- CSA E60730-1
- UL916
- CSA 22.2 nr. 205
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC deel 15, subsectie B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- RoHS II: 2011/65/EU
- REACH
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In