I/O-modules
I/O-uitbreidingsmodule
De uitbreidingsmodules zijn ontworpen voor gebruik met de IQ4E-controller en bieden extra aansluitpunten voor het input en output kanaal. Deze modules zijn ook compatibel met IQ3XCITE/96-, IQ3XCITE/128-controllers en XCITE/IO-modules.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De uitbreidingsmodules zijn ontworpen voor gebruik met de IQ4E-controller met extra aansluitpunten voor input en output channel connection points. Deze modules zijn ook compatibel met IQ3XCITE/96-, IQ3XCITE/128-controllers en XCITE/IO-modules. De uitbreidingsmodules beiden een ruime keuze I/O-types, waaronder digitale inputs (DI), universele inputs/outputs (UIO) en digital/relais outputs (DO). Modules kunnen tot 300 m van de controller worden geplaatst.
Kenmerken en voordelen:- Opties voor 16DI, 8DO, 4DO en 8UIO
- Maximaal 30 I/O-modules per controller
- Tot 192 I/O kanalen
- Veelzijdige I/O-bus voor gemakkelijke plaatsing van modules
- Tot 300 meter
- Aangedreven door I/O-bus van controller of externe PSU
- Tweedelige I/O-connectors voor eenvoudige installatie/inbedrijfstelling
- Kleine voetafdruk met TS35 DIN-railmontage
- DIN 19 maat 2 standaard behuizing
Others
- Brand
- Trend
- Product Type
- I/O Cards & Modules
Others
- Brand
- Trend
- Product Type
- I/O Cards & Modules
- Brand : Trend
- Product Type : I/O Cards & Modules