/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    I/O-modules

    IQX-uitbreidingsmodules

    IQX-uitbreidingsmodules zijn I/O-kanalen voor IQX-controllers die interfacing met traditionele sensoren, actuators, enz. mogelijk maken en makkelijk kunnen worden uitgebreid tot 172 kanalen

    Overview

    De IQX-controller ondersteunt maximaal 8 IQXIO-modules. Afhankelijk van het type module dat wordt gebruikt, biedt dit tot 160 extra I/O-kanalen (or punten). Het aantal fysieke punten en verbonden punten met toegang kan worden bestuurd door een open-point licentie. Controllers worden geleverd met een reeds gelicentieerde open points. Het aantal IQX12/100-points kan worden uitgebreid met extra licenties. Zijconnectoren maken het mogelijk modules naast de controller te monteren en direct aan te sluiten zonder dat extra stroom- or dataleidingen nodig zijn. Maximaal 3 modules afhankelijk van het vermogen kunnen worden aangesloten. Tweeaderige afgeschermde datakabel wordt gebruikt om de controller aan te sluiten op de eerste module en tussen de volgende modules. Voor elke module is een extra stroomvoorziening nodig conform de eisen van de module plus bijbehorende digitale uitgangen

    Certificeringen:
    • UL/CUL
    • FCC
    • RoHS
    • EN 50581: 2012
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module
    • Brand : Trend
    • Product Type : I/O Expansion Module
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IQXIO0712-1023002
    IQXIO72UIO3UI2DO-IQXIO72UIO3UI2DO IQX 7-punts IO-module met 2UIO, 3UI en 2DO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-iqxio0712-1023002-iqx-expansion-module-primaryimage
    IQXIO0712-1023002
    IQXIO72UIO3UI2DO-IQXIO72UIO3UI2DO IQX 7-punts IO-module met 2UIO, 3UI en 2DO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-iqxio0712-1023002-iqx-expansion-module-primaryimage
    IQXIO2022-1059006
    IQXIO205UIO9UI6DO-IQXIO205UIO9UI6DO IQX 20-punts IO-module met 5UIO, 9UI en 6DO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-iqxio2022-1059006-iqx-expansion-module-primaryimage
    IQXIO2022-1059006
    IQXIO205UIO9UI6DO-IQXIO205UIO9UI6DO IQX 20-punts IO-module met 5UIO, 9UI en 6DO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-BMS-iqxio2022-1059006-iqx-expansion-module-primaryimage