I/O-modules
Paneelbusmodule
Panel bus modules bestaan uit een aansluiting en een verwijderbare elektronische module zodat de aansluiting kan worden gemonteerd en bedraad voor installatie van de elektronische module. Ze worden verwisseld zonder de stroom te verstoren.
De paneelspanningsrail heeft een mix van 34 in- en uitgangen in een compacte behuizing. Software-updates, configuratie en inbedrijfstelling worden allemaal automatisch door de controller uitgevoerd voor alle paneelspanningsrail I/O modules. De I/O-modules van de paneelbus worden handmatig aangepakt door hun HEX-schakelaars aan te passen. De paneelspanningsrail I/O modules kunnen worden gebruikt met elke CPU die paneelspanningsrailcommunicatie ondersteunt.
Kenmerken en voordelen:- Plug-and-play-functionaliteit
- Eenvoudig onderhoud
- Insteekbare paneelbus I/O-modules kunnen worden vervangen zonder de noodzaak van nieuwe bedrading.
- Lager risico op schade en diefstal
- Snelle bedrading met geavanceerde insteekklemmen
- Configureerbare veiligheidspositie voor uitgangen
- Maximale bedradingsflexibiliteit dankzij optionele accessoires
- Kan worden gemonteerd in kleine installatiebehuizingen
- Flexibele mix van paneelbus I/O-modules
- Keurmerken en certificeringen CE-keurmerk
- Voldoet aan EN 60730-1 en EN 60730-2-9
- Onderzocht conform de Amerikaanse norm
- UL916 (USL-genoteerd) evenals volgens de Canadese
- norm(en) C22.2 (CNL-genoteerd)
- Classificatie conform EN60730-1
- Omgevingsomstandigheden: Voor thuisgebruik (huishoudelijk,
- commercieel en
- licht-industrieel)
- Vervuilingsgraad: Klasse 2
- Schokbestendigheid: Klasse II
- Softwareklasse: Klasse A
- Overspanningscategorie: II
- Classificatie conform EN60529
- (Beschermingsgraad van de behuizing)
- Classificatie: IP20
Others
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
- Product Type
- I/O Modules
- Module
Others
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
- Product Type
- I/O Modules
- Module
- Brand : CentraLine|Honeywell
- Product Type : I/O Modules|Module
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account