Fabrieks- en integratieregelaars
GW-1000 Gateway
De GW-1000-NWE-gateway is het geavanceerde apparaat dat gegevens van veldapparaten zoals thermostaten, sensoren en IO integreert en samenvoegt met Small and Medium Building Administrator Supervisor Dashboard cloud platform voor bewaking en controle.
De GW-1000-NWE Gateway is een geavanceerd apparaat dat gegevens van apparatuur als thermostaten, sensoren en IO integreert en verzamelt en de Small and Medium Building Administrator (SaMBa) Supervisor Dashboard cloud platform voor monitoring en controle. Het is te integreren met veldapparatuur via verschillende fysieke interfaces zoals Wi-Fi en Ethernet. Het biedt ook een beveiligde fysieke verbinding met het SaMBa-platform.
Kenmerken en voordelen:- Kan met SaMBa worden geïntegreerd
- Ondersteunt wifi
- Configureerbaar via de Honeywell Connect mobiele app
- Geïntegreerd met Honeywell-thermostaat en Smart IO via BACnet
- Compatibel met R718A, R718CT- en R718G-sensoren
- Ondersteunt DIN-railmontage en wand-/paneelmontage
- UL60730-1
- UL916
- EN 60730-1 en EN 60730-2-9
- BQB
- RoHS II
- REACH
- KAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- FCC deel 15, subsectie B
Others
Installation Instructions
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account