Fabrieks- en integratieregelaars
CentraLine HAWK 8000 zonder wifi
De CentraLine by Honeywell HAWK 8000 is een compact, geïntegreerd IoT (Internet of Things) controller- en serverplatform voor het verbinden van meerdere en diverse apparaten en subsystemen.
De CentraLine by Honeywell HAWK 8000 is een compact, geïntegreerd IoT (Internet of Things) controller- en serverplatform voor het verbinden van meerdere en diverse apparaten en subsystemen. De HAWK 8000-controller geïntegreerde besturing, supervisie, gegevensregistratie, alarmsystemen, schema's en netwerkbeheerfuncties. Het streamt gegevens en rijke grafische displays naar een standaard webbrowser via een Ethernet- of draadloos LAN, of op afstand via internet. Het licentiemodel voor de HAWK 8000-controller is vereenvoudigd en beschikt over standaarddrivers en optionele I/O- en veldbusuitbreidingsmodules voor ultieme flexibiliteit en uitbreidbaarheid. De HAWK 8000-controller werkt met CentraLine NX voor optimale prestaties.
Kenmerken en voordelen:- TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex™-A8
- 1GB DDR3 SDRAM
- Verwijderbare micro-SD-kaart met 4GB flashopslag/2 GB gebruikersopslag
- Wifi (client of WAP): IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11n HT20 bij 2,4 GHz, IEEE802.11n HT20/HT40 bij 5GHz, configureerbare radio (uit, WAP of client), WPAPSK/WPA2PSK-ondersteund, wifi-antenne
- USB-aansluiting type A: Back-up- en herstelondersteuning
- Twee geïsoleerde RS-485-interfaces met selecteerbare bias en beëindiging
- Twee 10/100 MB ethernetpoorten
- Veilig opstarten
- Draait CentraLine NX 4.1 en hoger
- Realtime-klok
- Zonder accu
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account