plant and integration controllers
IQ411-serie controller met IQ-interface en 230V-voeding
De IQ™41x Series controllers hebben 5 ingangen (3 universeel, 2 digitaal) en 6 uitgangen. De IQ411 heeft 6 solid state digitale uitgangen en de IQ412 heeft 4 solid state digitale uitgangen en 2 analoge uitgangen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De IQ™41x Series controllers hebben 5 ingangen (3 universeel, 2 digitaal) en 6 uitgangen. De IQ411 heeft 6 solid state digitale uitgangen de IQ412 heeft 4 solid state digitale uitgangen 2 analoge uitgangen. De IQ41x Series maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP met geïntegreerde XML en is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers. Trend-communicatie via een current loop LAN en ondersteuning voor BACnet over IP zijn beschikbaar als opties. Via de RS232-poort kan een lokale pc or een display (bijv. IQView4) worden aangesloten. Er wordt ook een wand bus port geleverd voor gebruik met room displays.
Kenmerken en voordelen:- 11 ingebouwde I/O-kanalen - 5 ingangen en 6 uitgangen
- Ethernet 10/100 Mbps hoofdnetwerk met TCP/IP-protocol
- LAN-optie trendstroomlus
- Standaard geïntegreerde XML-webservices
- BACnet over IP-optie (gecertificeerde BACnet Building Controller (B-BC)
- Wallbus voor aansluiting van kamerdisplays
- RS232 en USB lokale supervisor/engineeringpoorten
- Automatische tijdsynchronisatie en zomertijd via SNTP
- DIN-railmontage, DIN 19 maat 2 standaardbehuizing
- Opties voor 230 Vac of 24 Vac ingangsvoeding
- Functies ter vervanging van IQ211, IQ212- en IQ7x Serie-controllers
- Optionele interface met seriële/IP MODBUS- en M-Bus-apparaten.
- Retrofit-montageplaat en kabelverlengeraccessoires
Others
- Brand
- Trend
Others
- Brand
- Trend
- Brand : Trend