Fabrieks- en integratieregelaars
IQ41x intelligente controller
IQ41x Intelligent Controllers van Trend zijn ontworpen voor gebruik als unitaire controllers in gebouwbeheersystemen.
De IQ®41x Series controllers hebben 5 ingangen (3 universeel, 2 digitaal) en 6 uitgangen. De IQ411 heeft 6 solid state digitale uitgangen, de IQ412 heeft 4 solid state digitale uitgangen 2 analoge spanningsuitgangen. De IQ41x Series maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP met geïntegreerde XML en is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers. Trend-communicatie via een current loop LAN en ondersteuning voor BACnet over IP zijn optioneel. Via de RS232-poort kunt u een lokale pc or een display (bijv. IQView4) aansluiten. Er is ook een wand bus port beschikbaar voor gebruik met room displays.
Kenmerken en voordelen:- 11 ingebouwde I/O-kanalen 5 ingangen en 6 uitgangen
- Ethernet 10/100 Mbps hoofdnetwerk met TCP/IP-protocol
- LAN-optie trendstroomlus
- Standaard geïntegreerde XML-webservices
- Wandbus voor aansluiting van kamerdisplays
- RS232 en USB lokale supervisor/engineeringpoorten
- Automatische tijdsynchronisatie en daglichtbesparing via SNTP
- DIN43880
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account