Fabrieks- en integratieregelaars
IQ422-controller
De IQ422-controller van Trend maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP-netwerktechnologie met ingesloten XML. De controller is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers.
De IQ422-controller van Trend maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP met geïntegreerde XML. De controller is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers. BACnet® over IP is beschikbaar als optie. Via de RS232-poort kan een lokale pc or een display worden aangesloten. Er is ook een wall bus port beschikbaar voor gebruik met room displays.
Kenmerken en voordelen:- Ethernet 10/100 Mbps hoofdnetwerk met TCP/IP-protocol
- LAN-optie trendstroomlus
- Standaard geïntegreerde XML-webservices
- Automatische tijdsynchronisatie en zomertijd via SNTP
- EN61326-1:2006
- EN61010-1:2010
- Q422/24VAC-varianten zijn UL-geclassificeerd als 'UL916-genoteerde open energiebeheerapparatuur’
- CSA22.2 nr. 205-M1983
- CB-certificaat
- Voor 230VAC
- NO80024/M1
- Voor 24VAC
- NO80023/M1
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account