Fabrieks- en integratieregelaars
IQ4E-controller
De IQ™4E-controller heeft 10 universele ingangen en 6 analoge spanningsuitgangen en is uit te breiden tot 192 punten (afhankelijk van de controllervariant) door I/O-modules toe te voegen.
De IQ™4E-controller heeft 10 universele ingangen en 6 analoge spanningsuitgangen en kan worden uitgebreid tot 192 punten (afhankelijk van de controllervariant) door I/O-modules toe te voegen. Deze flexibiliteit maakt het geschikt voor uiteenlopende toepassingen. De IQ4E-controller maakt gebruik van Ethernet- en TCP/IP met geïntegreerde XML en is volledig compatibel met andere Trend IQ-controllers. De IQ4E ondersteunt standaard BACnet over IP. Trendcommunicatie via een current loop LAN is als optie beschikbaar. Via de RS232-poort kunt u een lokale pc or een display (bijv. IQView4) aansluiten. Er is ook een wall bus port beschikbaar voor gebruik met room displays.
Kenmerken en voordelen:- I/O-buslengte tot 300 m (328 yard)
- Ethernet 10/100 Mbps hoofdnetwerk met TCP/IP-protocol
- LAN-optie trendstroomlus
- Standaard geïntegreerde XML-webservices
- Wandbus voor aansluiting van kamerdisplays
- RS232 en USB lokale supervisor/engineeringpoorten
- Automatische tijdsynchronisatie en zomertijd via SNTP
- DIN-railmontage, DIN 19 maat 2 standaardbehuizing
- Optionele IQ-interface met seriële en IP MODBUS-apparaten
- BACnet™
- EN61326-1:2013
- 230VAC EN61010-1:2010
- 24VAC UL 60730-1 4e editie
- IQ4E/LAN/230 NO90303
- IQ4E/230 NO90304
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account