Fabrieks- en integratieregelaars
IQ4NC-controller
Met de IQ4NC kunnen Trend-netwerken op verschillende media (Ethernet, Trend current loop of MS/TP) in verschillende configuraties worden samengevoegd.
Met de IQ4NC kunnen Trend-netwerken op verschillende media (Ethernet, Trend current loop or MS/TP) in verschillende configuraties worden samengevoegd. Het biedt 4 virtuele CNC's waarmee supervisors or tools op het Ethernet-netwerk verbinding kunnen maken met het Trend-systeem.
De IQ4NC/00 heeft geen I/O-kanalen, de IQ4NC/12 heeft 12, de IQ4NC/16/... en IQ4NC/32/hebben 16 I/O-kanalen. Externe I/O-modules maken het mogelijk de IQ4NC/32/... uit te breiden tot 32 I/O-kanalen.
Kenmerken en voordelen:- Trendsysteeminterface met MS/TP-transmissielijn (bijv. IQecos)
- BACnet via MS/TP? Trend-netwerk uitbreiden van Ethernet naar Trend-stroomlus
- BACnet over IP
- Configuratie van communicatiemodus mogelijk gemaakt door IQ-webpagina's
- INC-alarmdoorschakeling (bijv. inschakelen van IQeco-alarmen om door te sturen naar een IP-adres
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account