Thermostaten
8-poorts Gigabit PoE Smart Switch
Honeywell's 8-poorts Gigabit PoE Smart Switch met 2 gigabit glasvezel SFP voor klanten die een oplossing met lage poortdichtheid nodig hebben met de combinatie van gigabitsnelheid en PoE-capaciteit.
Deze 10-poorts Gigabit Smart Switch maakt deel uit van het NETGEAR®-assortiment Smart Switches met hoge prestaties en kostenefficiëntie en zit boordevol krachtige L2-functies die elk soort bedrijfsnetwerk kunnen verbeteren. De GS110TP is ontworpen voor klanten die een oplossing met een lage poortdichtheid nodig hebben met zowel genoeg Gigabit-snelheid als PoE-capaciteit. De GS110TP wordt geleverd met 8 speciale koperpoorten van 10/100/1000 Mbps om aan te sluiten op uw eindapparaten en twee extra Gigabit Fiber-poorten voor uplinks met een groter bereik. Met PoE-mogelijkheden op alle 8 koperpoorten kan de GS110TP automatisch op de eindapparaten PoE detecteren en dynamisch stroomtoewijzingen en prioriteit beheren. De oplossing is in staat om tot 15,4 W vermogen per poort te leveren, tot een maximum van 46W in totaal voor alle aangesloten PoE-apparaten, en maakt netwerkconnectiviteit gelijktijdig via één ethernetkabel mogelijk, zodat apparaten zoals draadloze toegangspunten, IP-telefoons en IP-camera’s van stroom kunnen worden voorzien, met flexibiliteit en eenvoudige implementatie in uw netwerk als resultaat.
Certificeringen:- EN 55024
- CE-markering commercieel
- cUL IEC 950/EN 60950 CB
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account