Thermostaten
Rookgasthermostaat
De rookgasthermostaat wordt gebruikt voor de bewaking van de rookgastemperatuur van verwarmingsketels voor vaste brandstoffen die in bivalente werking met olieketels worden gebruikt. Rookgasafvoer is voorzien voor montage van rookgasthermostaten.
De rookgasthermostaat wordt gebruikt voor de bewaking van de rookgastemperatuur van verwarmingsketels voor vaste brandstorfen gebruikt in bivalente werking met olieketels. De rookgasthermostaat werkt volgens het principe van lineaire uitzetting. De dompelbuis en een daarin geplaatste metalen staven hebben verschillende expansiecoëfficiënten, wat een temperatuurafhankelijk lengteverschil creëert. Ze werken via één vertaalmechanisme op een microschakelaar die boven een ingestelde limiettemperatuur wordt geactiveerd. Nadat de dompelbuis met ca. 10-18 K is afgekoeld, wordt de microschakelaar gereset. Als de dompelbuis breekt, blijft het circuit open.
De rookgasthermostaat is aangesloten op aansluiting G ½. Hij wordt geïnstalleerd zonder beschermhoes. De temperatuursensor moet loodrecht op de stroomrichting staan en kan worden gebruikt met de hele actieve lengte. Het uiteinde van de sensor vereist vrije ruimte in axiale richting van ten minste 10 mm.
Kenmerken en voordelen:- Wordt gebruikt voor de bewaking van de rookgastemperatuur van verwarmingsketels voor vaste brandstoffen
- Automatische resetfunctie
- Te monteren afvoergasontluchting
- Inwendig instelwaardenapparaat
- DIN 46320
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account