thermostats
Elektronische vorstbeveiligingsthermostaat
2-Stage elektronische vorstbeveiligingsthermostaten worden aan de luchtzijde geïnstalleerd om airco-units, warmtewisselaars, radiatoren en soortgelijke installaties te beschermen tegen schade door vorst of bevriezing.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Tweefasige elektronische vorstbeveiligingsthermostaten worden aan de luchtzijde geïnstalleerd om airco-units, warmtewisselaars, radiatoren soortgelijke installaties te beschermen tegen schade door vorst or bevriezing. Met de elektronische vorstbeveiligingsthermostaat FTSE heeft Honeywell FEMA zijn assortiment elektromechanische producten uitgebreid met een elektronisch apparaat. Een speciale opwarmfunctie, de geïntegreerde behuizingsverwarming en een bijzonder eenvoudige bediening is waar FTSE om bekend staat.
Als een deel van de capillaire buis afkoelt tot onder het ingestelde temperatuurschakelpunt, schakelt de thermostaat automatisch uit. De thermostaat kan ook worden aangepast om als monitor or begrenzer te functioneren. Het geïntegreerde relaiscontact maakt het mogelijk belastingen tot 250 VAC, 6(2) A, direct te schakelen. Over het meetbereik van +10 tot 0 °C levert de sensor een output signaal van 0 tot 10V bij de output. Hierop kan een verwarmingsklep- or luchtklepactuator worden aangesloten; de actuator blijft dan continu open conform het output signaal.
Kenmerken en voordelen:- Speciale opwarmfunctie
- Geïntegreerde behuizingskopverwarmer voor gebruik bij temperaturen tot -15C
- Bijzonder eenvoudige bediening
- Instelbaar om te functioneren als monitor of begrenzer
- Ingebouwd relaiscontact maakt direct schakelen van belastingen tot 250V AC, 6(2) A mogelijk
- Mogelijkheid om via de 0 tot 10V ingang een stuurspanning af te geven aan de 0 tot 10V uitgang
- Temperatuurmeting kan worden verzonden via de afzonderlijke 0 tot 10V uitgang
- CE
Others
- Brand
- FEMA
Others
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA