Thermostaten
T6120-serie één- en tweetraps industriële ruimtethermostaten
De T6120 A en B industriële ruimtethermostaten met één en twee fasen zijn ontworpen voor het meten, bewaken en regelen van temperaturen in verwarmingssystemen en airconditioning.
De T6120 A en B één en tweefasige thermostaten voor industriële ruimtes zijn ontworpen voor het meten, bewaken en temperatuurregeling in verwarmings- en koelsystemen. Ze zijn geschikt voor de volgende toepassingen:
• Bedrijfspanden
• Gasopslagruimten
• Garages
• Machinekamers
• Fabrieken
• Broeikassen
• Landbouwinstallaties
Kenmerken en voordelen:- Vandalismebestendig ontwerp
- Eenvoudige installatie en bedradingsaansluiting
- Stofdichte microschakelaars met schakelcontacten voor verwarmen en koelen
- Specificaties
- Spanning: 250 V AC
- Behuizing: ABS, versterkt
- breedte x hoogte x lengte (mm) (carton) : 160 x 115 x 100
- Beschermingsnorm IP54
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account