Thermostaten
STB-serie veiligheidsthermostaat
Veiligheidsthermostaten uit de STB-serie zijn zelfcontrolesensorsystemen die zijn ontworpen voor vloerverwarmingstoepassingen. Ze worden gebruikt als een aan de muur bevestigde dompelthermostaat (met optionele dompelbuis).
STB Series veiligheidsthermostaten meten ook temperatuur. Als de sensortemperatuur de ingestelde waarde overschrijdt, onderbreekt een klikschakelaar het elektrische circuit totdat deze handmatig wordt gereset. (Ook als de sensortemperatuur daalt tot onder ca. -20 °C, opent de klikschakelaar, maar sluit deze automatisch weer als de temperatuur stijgt.) Voor een handmatige reset, moet de sensortemperatuur meer dan ca. 10 K dalen.
Kenmerken en voordelen:- Met vloeistof gevulde koperen capillairbuis met een lengte van 2 m
- Weidmüller Push-IN®-contacten maken eenvoudige en snelle installatie mogelijk – geen adereindhulzen of gereedschap nodig
- Sensorsysteem met zelfcontrole
- Automatische compensatie omgevingstemperatuur
- Handmatige reset (STB) of automatische reset (STW)
- Gegoten aluminium met kunststof afdekking
- De afdekking van de schakelinrichting kan met lood worden afgedicht, zodat de interne instellingen van de schakelpunten van de begrenzer na afdichting niet langer toegankelijk zijn
- CE-keurmerk
- EAC-keurmerk
- Gecertificeerd volgens DIN EN 14597
- FEMA-keurmerk
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account