Wandmodules
Enkel ruimtedisplay voor wandmontage
Het RV-WMB Room View Display is ontworpen voor montage op een standaard elektrische inbouwdoos. Het bevat temperatuur- en vochtigheidssensoren.
RV-WMB Series ruimtesensoren en displays zijn ontworpen voor montage op een standaard elektrische inbouwdoos. Ze zijn ontworpen voor gebruik met Trend IQ4- en IQeco-controllers. Ze beschikken over een temperatuursensor ook met versies voor vocht en CO2. De RD-WMB heeft een monochroom verlicht LCD scherm met instelpunt, override en ventilatorsnelheidsregeling. Ze worden met de controller verbonden via een tweedraads polariteits-onafhankelijke wall bus die zowel data als stroom vervoert.
Kenmerken en voordelen:- Enkele stroom-/dataverbinding naar controller vermindert hoeveelheid noodzakelijke bedrading
- Temperatuur- en luchtvochtigheidsgraaddetectie
- Berekende dauwpuntuitvoer
- Kan werken met °C of °F
- Portret- of landschapsoriëntatie
- High definition LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting
- Regelaars voor ingestelde waarden, ventilatorsnelheid en bezettingsonderdrukking
- Weergave van CO2-concentratie- en buitenluchttemperatuurwaarden op de controller
- Functietoetsopties (verlichting, lichtschermen enz.)
- Back-up maken van/overdracht van configuratiegegevens met micro SD-kaart
- IQ4
- IQeco
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account